(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

[Kanon] Llave de torque preestablecida

[Kanon] Llave de torque preestablecida
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El par requerido se puede configurar fácilmente a mano.
· Al cambiar el zócalo, se pueden apretar varios tipos de pernos y tuercas.
[Aplicaciones]
· Para trabajos que requieren varios pares de apriete para ser soportados.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

N1000QLK

Número de Parte
N1000QLK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Molde preestablecido Rango de ajuste de par(Nm) 20~100 Ángulo de inserción(mm) 12.7
Graduación mínima(Nm) 1 Cabeza reemplazable NA Longitud total(mm) 352
Precisión de par(±%) 3 Longitud efectiva(mm) 280 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal
Parte de la cabeza (H)(mm) 31 Parte de la cabeza (G)(mm) 14 Parte de la cabeza (S)(mm) 39.4
Parte de la cabeza (R)(mm) 19.7 Cuerpo principal (A)(mm) 27.5 Cuerpo principal (B)(mm) 12.4
Cuerpo principal (øC)(mm) 21.7 Masa(g) 790

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico