(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Medidor de tensión - tipo varilla estándar, medición de fuerza de resorte

Medidor de tensión - tipo varilla estándar, medición de fuerza de resorte

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es un medidor de tensión que permite una medición precisa utilizando la fuerza del resorte.
· La escala está grabada, clara y fácil de leer.
[Aplicaciones]
· Para medir la fuerza de empuje, la fuerza de tracción, los resortes planos, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TK10CN
TK30CN
TK50CN
TK1000CN
TK10000CN
TK110CN
TK1500CN
TK15000CN
TK2000CN
TK20000CN
TK200CN
TK2500CN
TK3000CN
TK30000CN
TK300CN
TK4000CN
TK5000CN
TK500CN
TK600CN
TK7000CN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de medida (N) Una gradación
(cN)
Longitud total
(mm)
Error cuando horizontal
(cN)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0–0.10.518131.516131.5402098154824
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0~0.3121431.516131.56020113156627
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0–0.5121431.516131.55920113156627
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0–1025270303201635642131257178
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0–10020034010042522468431783484187
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0~1.12221102161325928113156630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0~1550270303201635642131257178
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0–150200462250835327958423035120569
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0–2050270303201635642131257178
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0–2002005402508353271178728035140658
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0–25221102161325928113156630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0–2550288503201636246143257784
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0–3050288503201636242143257784
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0–3002505983508403871308330535176864
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0–35221102161325928113156630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0–405034010042522468471783484187
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0–5010034010042522468431783484187
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0–510270303201635642131257178
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0–620270303201635542131257178
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0–7020034010042522468431783484187

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Forma de barra Exactitud Escala ± 1 Características La escala está grabada y clara en cualquier momento.
Suplemento Cuando lo use horizontalmente, agregue el error cuando sea horizontal al valor medido.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico