(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Medidor de profundidad - tipo Carl Mahr estándar, BSD-P

Medidor de profundidad - tipo Carl Mahr estándar, BSD-P
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ideal para la medición de ganchos para agujeros normales.
· Medidor de profundidad tipo "tipo estándar" Carl Mahr sin avance fino, con gancho.
· El control deslizante se puede reemplazar para usarlo como tipo SD-P

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BSD15P
BSD20P
BSD30P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de medición
(mm)
Error instrumental
(mm)
Masa
(g)
A
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

0–150±0.07140250
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

0–200±0.07150300
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0–300±0.08170400

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Medidor de profundidad Estilo de pantalla Término análogo Terminal de salida para medir datos: con o sin NA
Valor mínimo de lectura 0,05 (39 mm en 20 partes iguales) B(mm) 100 C(mm) 10
D(mm) 3 E(mm) 6 F(mm) 12
G(mm) Aproximadamente 10 Características Medidor de profundidad tipo "tipo estándar" Carl Mahr sin avance fino, con gancho. El control deslizante se puede reemplazar para usarlo como tipo SD-P.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico