(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Medidor de profundidad - tipo orificio ancho, SDM

Medidor de profundidad - tipo orificio ancho, SDM
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Óptimo para medir la profundidad de agujeros anchos.
· Un medidor de profundidad óptimo para medir la profundidad de agujeros anchos.
· Modelo ESDM sin span

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SDM15
SDM20
SDM30
SDM40
SDM50
SDM60
SDM100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de medición
(mm)
Error instrumental
(mm)
Masa
(g)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0–150±0.032502601001148
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

0–200±0.032703101001148
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0–300±0.043004101001148
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0–400±0.0490058018016511
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0–500±0.0595068018016511
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0–600±0.0597078018016511
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

0–1000±0.071660115025020611

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Medidor de profundidad Estilo de pantalla Término análogo Terminal de salida para medir datos: con o sin NA
Valor mínimo de lectura 0,02 (49 mm en 50 partes iguales) Características Modelo ESDM sin span

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico