(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Medidor de profundidad analógico - tipo de orificio estrecho, TH

Medidor de profundidad analógico - tipo de orificio estrecho, TH
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Óptimo para medir la profundidad de agujeros finos.
· La barra de profundidad es de 1,5 mm de espesor.
· Fabricado en acero inoxidable (SUS420J2).
[Aplicaciones]
· Medición de la profundidad de agujeros finos en PCB, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TH15

Número de Parte
TH15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Medidor de profundidad Estilo de pantalla Término análogo Rango de medición(mm) 0–150
Error instrumental(mm) ±0.07 Terminal de salida para medir datos: con o sin NA Valor mínimo de lectura 0,05 (19 mm en 20 partes iguales)
Masa(g) 160 A(mm) 245 B(mm) 80
C(mm) 16 D(mm) φ1.5 Características Con solo ø0.5 mm de grosor, la barra de profundidad es ideal para medir profundidades de agujeros estrechos.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TH15 de la serie Medidor de profundidad analógico - tipo de orificio estrecho, TH.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico