(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Medidor de profundidad digital - acero inoxidable, E-DPJ

Medidor de profundidad digital - acero inoxidable, E-DPJ
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un medidor de profundidad para medir la profundidad.
· Las letras son más grandes que las de los productos convencionales, lo que aumenta la visibilidad.
· Fabricado en acero inoxidable (SUS420J2).
[Aplicaciones]
· Para medir la profundidad en sitios de mecanizado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
E-DP15J
E-DP20J
E-DP30J
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de medición
(mm)
Longitud total
(mm)
Masa
(g)
A
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0–150245200245
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0–200300240300
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0–300400300400

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Medidor de profundidad Estilo de pantalla Digital Pantalla mínima(mm) 0.01
Error instrumental(mm) ±0.03 Terminal de salida para medir datos: con o sin NA Fuente de alimentación SR44 (1 pieza)
B(mm) 100 C(mm) 16 Características Dado que este medidor de profundidad tiene dimensiones de base cambiables, las mediciones de profundidad para orificios frontales anchos son fáciles, así como las mediciones de profundidad normales (el intervalo para el reemplazo es opcional).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico