(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Calibrador digital: medición interna, tipo mandíbula larga, E-ICM-J

Calibrador digital: medición interna, tipo mandíbula larga, E-ICM-J
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ideal para mediciones internas en lugares profundos.
· Pinzas interiores con una "mandíbula larga y estrecha" ideal para mediciones de profundidad interior.
· La mandíbula larga y delgada es ideal para mediciones internas en agujeros profundos.
· Un tipo de lectura digital directa

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

E-ICM20J

Número de Parte
E-ICM20J
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pinzas especiales Forma especial de pinza Pinza de mandíbula larga Método de visualización Digital
Longitud máxima de medición (selección de rango(mm) 151 a 200 Función impermeable NA Terminal de salida para medir datos: con o sin NA
Con / sin barra de profundidad NA Panel solar NA Rango de medición(mm) 20–200
A(mm) 300 B(mm) 50 C(mm) 30
D(mm) 5 E(mm) 16 F(mm) φ3
Cantidad mínima de visualización(mm) 0.01 Error instrumental(mm) ±0.05 Fuente de alimentación SR44 (1 pieza)
Características ● La mandíbula larga y delgada es ideal para mediciones internas en lugares profundos ● Tipo de lectura directa digital Masa(g) 183

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo E-ICM20J de la serie Calibrador digital: medición interna, tipo mandíbula larga, E-ICM-J.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico