(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pie de rey - Tipo mordaza Curre, acero inoxidable, RA

Pie de rey - Tipo mordaza Curre, acero inoxidable, RA
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Fabricado en acero inoxidable (SUS420J2).
· Ideal para mediciones de piezas de trabajo que no se pueden medir con mordazas rectas, como mediciones externas de hoyuelos y mediciones internas en bolsillos.
[Aplicaciones]
· Para mediciones de piezas de trabajo que no se pueden medir con mordazas rectas, como mediciones externas de hoyuelos y mediciones internas en bolsillos profundos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RA15
RA20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud máxima de medición (selección de rango
(mm)
Rango de medición
(mm)
A
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 a 1500–150238170
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

151 a 2000–200290200

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pinzas especiales Forma especial de pinza Centro Distancia Vernier Caliper Método de visualización Vernier (analógico)
Función impermeable NA Terminal de salida para medir datos: con o sin NA Con / sin barra de profundidad NA
Panel solar NA B(mm) 90 C(mm) 14
D(mm) 30 E(mm) 8.5 F(mm) 12
G(mm) 29 H(mm) 5.5 I(mm) 36
J(mm) 4 K(mm) 16 L(mm) 8
M(mm) 3 N(mm) 20 Valor mínimo de lectura(mm) 0,05 (19 mm en 20 partes iguales)
Error instrumental(mm) ±0.07 Características ● Ideal para mediciones de piezas de trabajo que no se pueden medir con mordazas rectas, como mediciones externas de hoyuelos y mediciones internas en bolsillos profundos.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico