(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pie de rey de línea central: vernier, paso de orificio redondo, RM-DX

Pie de rey de línea central: vernier, paso de orificio redondo, RM-DX
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ideal para medir el paso entre agujeros del mismo diámetro.
· Capaz de medir pasos "entre 2 agujeros de igual diámetro" y de la superficie del extremo al agujero

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RM15DX
RM20DX
RM30DX
RM60DX
RM100DX
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud máxima de medición (selección de rango
(mm)
Rango de medición
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
Error instrumental
(mm)
Diámetro mínimo del agujero
(mm)
Max. Diámetro del agujero
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101 a 150Nivel superior: 17-150 / Nivel inferior: 9-1502805020φ16φ1.93431764±0.07φ3φ16400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

151 a 200Nivel superior: 17-200 / Nivel inferior: 9-2003305020φ16φ1.93431764±0.07φ3φ16430
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

201~300Nivel superior: 17-300 / Nivel inferior: 9-3004105020φ16φ1.93431764±0.08φ3φ16500
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

501~700Nivel superior: 17-600 / Nivel inferior: 9-6007808525φ16φ1.969311166±0.11φ3φ161160
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

701~1000Nivel superior: 21-1000 / Nivel inferior: 11-100012009032φ20φ467351298±0.15φ5φ203150

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pinzas especiales Forma especial de pinza Pinzas de paso de agujero Método de visualización Vernier (analógico)
Función impermeable NA Terminal de salida para medir datos: con o sin NA Con / sin barra de profundidad NA
Panel solar NA Θ 40゜ Valor mínimo de lectura(mm) 0,05 (39 mm en 20 partes iguales)
Características Capaz de medir pasos "entre 2 agujeros de igual diámetro" y de la superficie del extremo al agujero

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico