(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

[Kanon] Centerline Caliper E-RX

[Kanon] Centerline Caliper E-RX
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El paso de los agujeros circulares se puede medir mediante lectura directa.
· Fabricado en acero inoxidable (SUS420J2).
[Aplicaciones]
· Para medir en varios sitios de mecanizado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

E-RX30B

Número de Parte
E-RX30B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pinzas especiales Forma especial de pinza Pinzas de paso de agujero Método de visualización Digital
Longitud máxima de medición (selección de rango(mm) 201~300 Función impermeable NA Terminal de salida para medir datos: con o sin Disponible
Con / sin barra de profundidad NA Panel solar NA Rango de medición(mm) 20~300
A(mm) 500 B(mm) 20 C(mm) 35
D(mm) φ20 E(mm) φ2 Θ 40゜
Cantidad mínima de visualización(mm) 0.01 Error instrumental(mm) ±0.05 Fuente de alimentación SR44 (1 pieza)
Características ● Mide el paso entre agujeros con lectura directa. Max. el tamaño del orificio de ø20 mm es medible ● Función de salida de impresora incluida Diámetro mínimo del agujero(mm) φ3 Max. Diámetro del agujero(mm) φ20
Masa(g) 582

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico