(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Contador digital

Contador digital
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Encimera
· Dimension externa (mm): 144 (W) × 72 (H) × 160 (D)
· Dígito de visualización (Selección de 10 µm): —9999.99 to 00.00 to 9999.99
· Dígito de visualización (Selección de 1 µm): —999.999 to 0.000 to 999.999
· Mostrar: Pantalla LED de alta luminosidad de 7 segmentos (rojo)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-500

 
Número de Parte
C-500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Mostrador Función de visualización preestablecida Solo 0 sets Dimensiones externas(mm) 144(W)X72(H)X160(D)
Mostrar dígitos (selección de 10 μm) -9999.99~00.00~9999.99 Mostrar dígitos (selección de 1 μm) -999.999~0.000~999.999 Monitor Pantalla LED de alta luminosidad de 7 segmentos (rojo)
Voltaje de energía, consumo de energía(V) 100 AC - 240 AC (9 VA o menos) Temperatura de operación(°C) 0–40 Medidor lineal compatible (selección de pantalla de 10 μm) DL-2 D-5 D-10 D-20 D-50 D-100 DN-10 DN-20 D-5UZ
Medidor lineal compatible (selección de pantalla de 1 μm) DL-2S D-5S D-10S D-20S D-50S D-100S DN-10S DN-20S Accesorio 1 cable de alimentación de CA (2 m) / 2 accesorios de instalación de panel / 1 accesorio de soporte Función de visualización Pantalla 1/1, Pantalla 1/2, X 2 pantallas
Funciones del modo de medición: "MAX", "MIN", "PP" - Determinación de la función de éxito o falla (consulte el circuito de salida del terminal) - Masa(g) 950

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-500 de la serie Contador digital.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico