(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bloque V de hierro fundido, tipo A

Bloque V de hierro fundido, tipo A
  • Descuento por volumen

El tipo A tiene 3 ranuras en V en la superficie de uso y el tipo B tiene 1. Usa una ranura en V para medir e inspeccionar objetos redondos, o para usar como un soporte cuadrado. Conjunto de 2 piezas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RCV-A50
RCV-A75
RCV-A100
RCV-A150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho
(mm)
Profundidad
(mm)
Altura
(mm)
Ancho V
(mm)
Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

502232200.48
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

752538300.9
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1003558402.5
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1506090607.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Bloque V Material Hierro fundido Tipo Un tipo
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico