(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Nivel cuadrado de precisión (JIS B7510 Clase A)

Nivel cuadrado de precisión (JIS B7510 Clase A)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un producto de grado A, que muestra el símbolo JIS, para su uso en inspecciones de precisión.
· El tubo de burbujas principal tiene una cámara de burbujas en la que se puede ajustar la longitud de la burbuja.
· Tiene una ranura en V y permite la medición de cilindros.
· La precisión de la superficie paralela y perpendicular se mantiene en relación con la superficie base

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AA203
AA301
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud
(mm)
Altura
(mm)
Espesor
(mm)
Nominal
(mm)
Sensibilidad
(mm/m)
Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

200200432000.13.3
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

300300503000.026

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Indicador de nivel Imán NA Color Plata
Características La precisión del ángulo de la superficie paralela y perpendicular se mantiene en relación con la superficie base.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico