(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Borde recto de viga en I - endurecido, serie RIBM

Borde recto de viga en I - endurecido, serie RIBM
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Una regla recta de precisión que se puede utilizar para inspecciones de planitud, rectitud, paralelismo, etc.
· Los productos apagados están disponibles (dureza apagada de 60 Hs o más), así como productos no apagados.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RIBM-1500Y
RIBM-2000Y
RIBM-500Y
RIBM-750Y
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho
(mm)
Altura
(mm)
Rectitud
(mm)
Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1580±0.0178.5
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

18100±0.02218
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1060±0.0071.5
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1060±0.0103.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Borde recto Ángulo(°) 180 Endurecido(mm) Endurecimiento
Suplemento Cuando se usa un nivel al mismo tiempo, se recomienda el borde recto en forma de U.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico