(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

I-Type Straight Edge Clase A Endurecido

I-Type Straight Edge Clase A Endurecido
  • Descuento por volumen

Se puede utilizar al inspeccionar planitud, rectitud y paralelismo. La longitud total es la longitud efectiva + 40 mm. La dureza de la superficie de uso apagada es de 60 Hs o mayor.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RSHA-1000
RSHA-1500
RSHA-2000
RSHA-300
RSHA-500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud efectiva
(mm)
Ancho
(mm)
Altura
(mm)
Rectitud
(mm)
Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10001270±0.0065.1
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

15001490±0.00810.4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

200016110±0.01020.2
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

3001060±0.0031
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

5001060±0.0041.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Borde recto Ángulo(°) 180 Endurecido(mm) Endurecimiento
Suplemento No producimos productos no endurecidos.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico