(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Borde recto ordinario

Borde recto ordinario
  • Descuento por volumen

Se puede utilizar para medir la planitud y realizar trabajos de trazado precisos. La precisión solo está garantizada en una cara (caras AB). Los productos apagados y no apagados están disponibles.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RSHF-1000
RSHF-1000Y
RSHF-1500
RSHF-1500Y
RSHF-200
RSHF-2000
RSHF-2000Y
RSHF-200Y
RSHF-300
RSHF-300Y
RSHF-500
RSHF-500Y
RSHF-600
RSHF-600Y
RSHF-750
RSHF-750Y
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Ancho
(mm)
Espesor
(mm)
Rectitud
(mm)
Endurecido
(mm)
Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1000486±0.020No hornear2.6
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1000486±0.020Endurecimiento2.6
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1500758±0.025No hornear5.7
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1500758±0.025Endurecimiento5.7
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

200294±0.012No hornear0.11
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

2000858±0.030No hornear10.7
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

2000858±0.030Endurecimiento10.7
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

200294±0.012Endurecimiento0.11
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

300354±0.013No hornear0.41
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

300354±0.013Endurecimiento0.41
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

500456±0.015No hornear0.8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

500456±0.015Endurecimiento0.8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

600486±0.016No hornear0.9
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

600486±0.016Endurecimiento0.9
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

750486±0.018No hornear1.7
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

750486±0.018Endurecimiento1.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Borde recto Ángulo(°) 180

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico