(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Flat Set Square, JIS Clase 1

Flat Set Square, JIS Clase 1
  • Descuento por volumen

Utilizable para la medición precisa de la cuadratura. La superficie de uso se ha apagado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RHS1-50
RHS1-75
RHS1-100
RHS1-1000
RHS1-150
RHS1-200
RHS1-300
RHS1-500
RHS1-750
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud del poste
(mm)
Longitud base
(mm)
Ancho
(mm)
Espesor
(mm)
Perpendicularidad
(mm)
Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

5040153±0.0130.04
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

7550183±0.0140.05
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10070204±0.0150.1
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10005506012±0.068.5
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

150100255±0.0180.24
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

200130256±0.020.38
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

300200306±0.0250.7
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

500300408±0.0352
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

7504005010±0.0484.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Plaza plana Ángulo(°) 90

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico