(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cuadrado endurecido JIS 1 con base (producto compatible con JIS B7526)

Cuadrado endurecido JIS 1 con base (producto compatible con JIS B7526)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Este es un producto apagado con una precisión de JIS estándar Grado 1.
· Para ser utilizado para medir ángulos rectos de herramientas de plantilla, ángulos rectos mediante el montaje de herramientas de plantilla o ángulos rectos de productos.
· La pieza corta es gruesa, lo que permite la medición en condiciones estables.
· El lado largo y el lado corto se unen rígidamente mediante un método especial.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FC101
FC102
FC104
FC105
FC107
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud del haz
(mm)
Longitud del soporte
(mm)
Perpendicularidad
(μm)
Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7550±140.1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10075±150.15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

150100±180.35
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

200130±200.7
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

300200±251.6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Cuadrado con soporte Ángulo(°) 90 Escala NA
Características El lado largo y el lado corto se unen rígidamente mediante un método especial.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico