(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie EA de borde recto con viga en I

Serie EA de borde recto con viga en I
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se utiliza para la inspección de superficies mecanizadas, guías estándar, etc.
· Escribo con menos distorsión.
· La dimensión de la superficie de precisión (igual que la dimensión nominal) excluye 20 mm de ambos extremos.
· Para productos con una longitud de 1,500 mm o más, los orificios alargados del mango están hechos para una fácil operación.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA101
EA102
EA103
EA104
EA201
EA202
EA203
EA204
EA301
EA302
EA303
EA304
EA401
EA402
EA404
EA405
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud
(mm)
Ancho
(mm)
Altura
(mm)
Rectitud / Paralelismo
(μm)
Con o sin endurecimiento Masa
(kg)
Clase Características
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

54010507Disponible2Grado A-
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

79012609.5Disponible3.8Grado A-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1040126012Disponible5Grado A-
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

1540157017Disponible9.5Grado APara productos con una longitud de 1,500 mm o más, los orificios de manija alargados están hechos para una fácil operación.
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

54010507NA2Grado A-
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

79012609.5NA3.8Grado A-
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

1040126012NA5Grado A-
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

1540157017NA9.5Grado APara productos con una longitud de 1,500 mm o más, los orificios de manija alargados están hechos para una fácil operación.
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

540105020Disponible2Nivel B-
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

790126025Disponible3.8Nivel B-
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

1040126030Disponible5Nivel B-
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

1540157040Disponible9.5Nivel BPara productos con una longitud de 1,500 mm o más, los orificios de manija alargados están hechos para una fácil operación.
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

540105020NA2Nivel B-
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

790126025NA3.8Nivel B-
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

1540157040NA9.5Nivel BPara productos con una longitud de 1,500 mm o más, los orificios de manija alargados están hechos para una fácil operación.
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

2040209050NA22Nivel BPara productos con una longitud de 1,500 mm o más, los orificios de manija alargados están hechos para una fácil operación.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Borde recto Ángulo(°) 180

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico