(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Regla de ángulo recto plano, tipo D Juego cuadrado plano JIS Clase 2 (Cumple con el estándar JIS B7526)

Regla de ángulo recto plano, tipo D Juego cuadrado plano JIS Clase 2 (Cumple con el estándar JIS B7526)
  • Descuento por volumen

Este es un producto no templado con una precisión del estándar JIS Grado 2. Para ser utilizado para la medición en ángulo recto. Se utiliza para medir ángulos rectos de herramientas de plantilla, ángulos rectos mediante el montaje de herramientas de plantilla o ángulos rectos de productos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FB101
FB102
FB104
FB105
FB107
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud del haz
(mm)
Longitud del soporte
(mm)
Ancho base
(mm)
Espesor
(mm)
Perpendicularidad
(μm)
Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

7550183±270.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10070204±300.1
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

150100255±350.2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

200130256±400.35
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

300200306±500.6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Plaza plana Ángulo(°) 90 Clase JIS Grado 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico