(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manómetro de cilindro - tipo agujero ciego, serie CG

Manómetro de cilindro - tipo agujero ciego, serie CG
  • Descuento por volumen

· Rango de medición efectivo (mm): 1.2
· Precisión de amplio rango (µm): 5
· Error adyacente (µm): 2
· Precisión de repetición (µm): 2
· Adaptador (mm): 50 × 1

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CG-1
CG-2
CG-3
CG-3C
CG-4
CG-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de medición
(mm)
Intervalo de varilla cambiable
((mm) piezas)
Espesor de la lavadora cambiable
((mm) x piezas)
Adaptador
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

18~352-90.5・1×1-2461507023201018~3513
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

35~605-60.5・1・2・3×1-2461507023201035~6018
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

50~1005-110.5・1・2・3×1-2461507023201050~10020
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

50–1505-110.5・1・2・3×150×12461507023201050–15020
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100~16010 incrementos 71・2・3・4×1-380.5251.5100262516100~16050
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

160~25010 incrementos 101・2・3・4×1-380.5251.5100262516160~25070

Cargando…

  1. 1

Información básica

Rango de medición efectivo(mm) 1.2 Amplio rango de precisión(μm) 5 Error adyacente(μm) 2
Repita la precisión(μm) 2 C(mm) 3 Indicador recomendado 17Z/57B (intervalo de escala 0.01 mm) 15Z/5F (intervalo de escala 0.001 mm)
Características Para agujeros poco profundos, se fabricarán unos con mangos más largos. Permite medir el diámetro interno cerca de la parte inferior de un agujero ciego.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico