(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Indicador de cilindro - tipo estándar, serie CC

Indicador de cilindro - tipo estándar, serie CC
  • Descuento por volumen

· Rango de medición efectivo (mm): 1.2
· Precisión de amplio rango (µm): 5
· Error adyacente (µm): 2
· Precisión de repetición (µm): 2
· Adaptador (mm): 50 × 1

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CC-4
CC-5
CC-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de medición
(mm)
Intervalo de varilla cambiable
((mm) piezas)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100~16010 incrementos 737025012852313100~1605024
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

160~25010 incrementos 10391.5251.5141002616160~2507028
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

250~40010 incrementos 16540400141002616250~40010028

Cargando…

  1. 1

Información básica

Rango de medición efectivo(mm) 1.2 Amplio rango de precisión(μm) 5 Error adyacente(μm) 2
Repita la precisión(μm) 2 Espesor de la lavadora cambiable((mm) x piezas) 1・2・3・4×1 F(mm) 25
Indicador recomendado 17Z/57B (intervalo de escala 0.01 mm) 15Z/5F (intervalo de escala 0.001 mm)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico