(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manómetro de cuadrante - soporte de comparador de cuadrante, tipo PH3B

Manómetro de cuadrante - soporte de comparador de cuadrante, tipo PH3B
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La planeidad de la superficie de medición es de 0,01 mm.
· La superficie de medición tiene un acabado rectificado preciso.
· El orificio de montaje del indicador de cuadrante es ø8

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PH3B

Número de Parte
PH3B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Dial Gauge Stand Método de visualización Marcar Longitud máxima de medición (selección de rango)(mm) 101~
Rango de medición 0~160 Lisura(mm) 0.01 Base Longitud x Ancho x Altura(mm) 205X120X48
Pilar principal(mm) 220Xø27.8 Masa(kg) 7 Suplemento El indicador de cuadrante no está incluido.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PH3B de la serie Manómetro de cuadrante - soporte de comparador de cuadrante, tipo PH3B.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico