(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Reloj comparador - soporte, varios tipos

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PDS-2
PDS-2F
SIS-6C
SIS-7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Superficie de la mesa Profundidad Medible
(mm)
Dimensiones de la mesa
(mm)
Diámetro del orificio del vástago de montaje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cerámica con ranuradoAproximadamente 60Plaza 100X100ø8 (ø20 si se quita el casquillo dividido)
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

Cerámica sin acanalarAproximadamente 60Plaza 100X100ø8 (ø20 si se quita el casquillo dividido)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cerámica sin acanalarAproximadamente 62.5φ50φ8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acabado de amoladora de superficie de hierro fundidoAproximadamente 5274X74φ8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Dial Gauge Stand Altura medible(mm) Aproximadamente 100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico