(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Reloj comparador - tipo calibre, medición interior, serie LB

Reloj comparador - tipo calibre, medición interior, serie LB
  • Descuento por volumen

· Usar: Tipo de pinza
· Método de visualización: Marcar
· Modelo a escala: Escala de barril
· Característica: Un instrumento de medición sencillo ideal para medir el diámetro interno, el ancho de la ranura, etc. de piezas que generalmente se consideran difíciles de medir. Un instrumento de medición sencillo ideal para medir el diámetro interno, el ancho de la ranura, e

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
LB-1
LB-2
LB-3
LB-4
LB-5
LB-6
LB-7
LB-7S
LB-14
LH-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud máxima de medición (selección de rango)
(mm)
Visualización mínima del intervalo de escala
(mm)
Rango de medición
(mm)
Profundidad de medición
(mm)
Error de indicación
(mm)
Medición de la altura de la sonda
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

51 a 1000.110–90125±0.22
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

51 a 1000.110–90180±0.22
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

21~500.0110–3050±0.032
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

21~500.0110–30100±0.032
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

21~500.0120–40150±0.034
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

21~500.0130~5080±0.034
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

51 a 1000.0110–7085852
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

21~500.0115~3550503.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101~0.01100~15070707
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101~0.0110~12050502

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Tipo de pinza Método de visualización Marcar Tipo de escala Escala continua
Características Un instrumento de medición simple ideal para medir el diámetro interno, el ancho de la ranura, etc. de piezas que generalmente se consideran difíciles de medir. Un instrumento de medición simple ideal para medir el diámetro interno, el ancho de la ranura, etc. de piezas que generalmente se consideran difíciles de medir con un intervalo de escala de 0.1 mm, 0.01 mm. Intervalo de escala 0.1 mm, 0.01 mm

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico