(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Reloj comparador - tipo calibre, medición exterior, serie LA

Reloj comparador - tipo calibre, medición exterior, serie LA
  • Descuento por volumen

· Usar: Tipo de pinza
· Método de visualización: Marcar
· Modelo a escala: Escala de barril

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
LA-1
LA-2
LA-3
LA-4
LA-5
LA-7
LA-8
LA-9
LA-10
LA-11
LA-13
LA-14
LA-21
LA-22
LA-23
LA-24
LA-31
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud máxima de medición (selección de rango)
(mm)
Visualización mínima del intervalo de escala
(mm)
Rango de medición
(mm)
Profundidad de medición
(mm)
Error de indicación
(mm)
Dimensiones principales H1
(mm)
Dimensiones principales H2
(mm)
Dimensiones principales H3
(mm)
Dimensiones principales H4
(mm)
Características
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

51 a 1000.10–80120±0.225402540Un instrumento de medición simple ideal para medir el diámetro exterior y el grosor de piezas que generalmente se consideran difíciles de medir. Los productos especialmente hechos tienen excelentes registros por aplicación. Por favor pregunte. Seleccione entre una gran cantidad de modelos con un intervalo de escala de 0.1 mm, 0.05 mm, 0.01 mm. Un rango de medición amplio y muy preciso.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

51 a 1000.10–80240±0.248574857Un instrumento de medición simple ideal para medir el diámetro exterior y el grosor de piezas que generalmente se consideran difíciles de medir. Los productos especialmente hechos tienen excelentes registros por aplicación. Por favor pregunte. Seleccione entre una gran cantidad de modelos con un intervalo de escala de 0.1 mm, 0.05 mm, 0.01 mm. Un rango de medición amplio y muy preciso.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

51 a 1000.10–80400±0.260605879Un instrumento de medición simple ideal para medir el diámetro exterior y el grosor de piezas que generalmente se consideran difíciles de medir. Los productos especialmente hechos tienen excelentes registros por aplicación. Por favor pregunte. Seleccione entre una gran cantidad de modelos con un intervalo de escala de 0.1 mm, 0.05 mm, 0.01 mm. Un rango de medición amplio y muy preciso.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

21~500.050–5090±0.1530403040Un instrumento de medición simple ideal para medir el diámetro exterior y el grosor de piezas que generalmente se consideran difíciles de medir. Los productos especialmente hechos tienen excelentes registros por aplicación. Por favor pregunte. Seleccione entre una gran cantidad de modelos con un intervalo de escala de 0.1 mm, 0.05 mm, 0.01 mm. Un rango de medición amplio y muy preciso.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21~500.050–50150±0.1538571521Un instrumento de medición simple ideal para medir el diámetro exterior y el grosor de piezas que generalmente se consideran difíciles de medir. Los productos especialmente hechos tienen excelentes registros por aplicación. Por favor pregunte. Seleccione entre una gran cantidad de modelos con un intervalo de escala de 0.1 mm, 0.05 mm, 0.01 mm. Un rango de medición amplio y muy preciso.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

51 a 1000.010–6085±0.0320201515Un instrumento de medición simple ideal para medir el diámetro exterior y el grosor de piezas que generalmente se consideran difíciles de medir.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51 a 1000.10–80130±0.2----Un instrumento de medición simple ideal para medir el diámetro exterior y el grosor de piezas que generalmente se consideran difíciles de medir. Los productos especialmente hechos tienen excelentes registros por aplicación. Por favor pregunte. Seleccione entre una gran cantidad de modelos con un intervalo de escala de 0.1 mm, 0.05 mm, 0.01 mm. Un rango de medición amplio y muy preciso.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

21~500.10–30100±0.2212212Un instrumento de medición simple ideal para medir el diámetro exterior y el grosor de piezas que generalmente se consideran difíciles de medir. Los productos especialmente hechos tienen excelentes registros por aplicación. Por favor pregunte. Seleccione entre una gran cantidad de modelos con un intervalo de escala de 0.1 mm, 0.05 mm, 0.01 mm. Un rango de medición amplio y muy preciso.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6~200.010–20100±0.0328282828Un instrumento de medición simple ideal para medir el diámetro exterior y el grosor de piezas que generalmente se consideran difíciles de medir. Los productos especialmente hechos tienen excelentes registros por aplicación. Por favor pregunte. Seleccione entre una gran cantidad de modelos con un intervalo de escala de 0.1 mm, 0.05 mm, 0.01 mm. Un rango de medición amplio y muy preciso.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

21~500.10–50125±0.225.525.5Un instrumento de medición simple ideal para medir el diámetro exterior y el grosor de piezas que generalmente se consideran difíciles de medir. Los productos especialmente hechos tienen excelentes registros por aplicación. Por favor pregunte. Seleccione entre una gran cantidad de modelos con un intervalo de escala de 0.1 mm, 0.05 mm, 0.01 mm. Un rango de medición amplio y muy preciso.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101~0.10~130235±0.31341341537Un instrumento de medición simple ideal para medir el diámetro exterior y el grosor de piezas que generalmente se consideran difíciles de medir. Los productos especialmente hechos tienen excelentes registros por aplicación. Por favor pregunte. Seleccione entre una gran cantidad de modelos con un intervalo de escala de 0.1 mm, 0.05 mm, 0.01 mm. Un rango de medición amplio y muy preciso.
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101~0.01100~15070±0.03----Un instrumento de medición simple ideal para medir el diámetro exterior y el grosor de piezas que generalmente se consideran difíciles de medir.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

51 a 1000.10–80220±0.266691210Un instrumento de medición simple ideal para medir el diámetro exterior y el grosor de piezas que generalmente se consideran difíciles de medir. Los productos especialmente hechos tienen excelentes registros por aplicación. Por favor pregunte. Seleccione entre una gran cantidad de modelos con un intervalo de escala de 0.1 mm, 0.05 mm, 0.01 mm. Un rango de medición amplio y muy preciso.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

51 a 1000.10–80250±0.228236262Un instrumento de medición simple ideal para medir el diámetro exterior y el grosor de piezas que generalmente se consideran difíciles de medir. Los productos especialmente hechos tienen excelentes registros por aplicación. Por favor pregunte. Seleccione entre una gran cantidad de modelos con un intervalo de escala de 0.1 mm, 0.05 mm, 0.01 mm. Un rango de medición amplio y muy preciso.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

51 a 1000.10–80300±0.245504843Un instrumento de medición simple ideal para medir el diámetro exterior y el grosor de piezas que generalmente se consideran difíciles de medir. Los productos especialmente hechos tienen excelentes registros por aplicación. Por favor pregunte. Seleccione entre una gran cantidad de modelos con un intervalo de escala de 0.1 mm, 0.05 mm, 0.01 mm. Un rango de medición amplio y muy preciso.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

51 a 1000.10–100600±0.4300300100100Un instrumento de medición simple ideal para medir el diámetro exterior y el grosor de piezas que generalmente se consideran difíciles de medir. Los productos especialmente hechos tienen excelentes registros por aplicación. Por favor pregunte. Seleccione entre una gran cantidad de modelos con un intervalo de escala de 0.1 mm, 0.05 mm, 0.01 mm. Un rango de medición amplio y muy preciso.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6~200.010–20125±0.036063--Un instrumento de medición simple ideal para medir el diámetro exterior y el grosor de piezas que generalmente se consideran difíciles de medir. Los productos especialmente hechos tienen excelentes registros por aplicación. Por favor pregunte. Seleccione entre una gran cantidad de modelos con un intervalo de escala de 0.1 mm, 0.05 mm, 0.01 mm. Un rango de medición amplio y muy preciso.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Tipo de pinza Método de visualización Marcar Tipo de escala Escala continua

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico