(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Reloj comparador - tipo vertical, serie R

Reloj comparador - tipo vertical, serie R
  • Descuento por volumen

· Usar: Soporte de reloj comparador
· Método de visualización: Marcar
· Diámetro de la sonda de medición (mm): 5
· Característica: Es adecuado para comprobar las dimensiones de piezas de precisión, medir el espesor de muestras experimentales, productos de caucho, cuero, tela y plástico. Dado que la mesa se puede mover hacia arriba y hacia abajo, es fácil configurar los objetos que se van a medir.
· Profundidad de medición (mm): 55

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
R1-A
R1-B
R1-C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud máxima de medición (selección de rango)
(mm)
Visualización mínima del intervalo de escala
(mm)
Tipo de escala Rango de medición
(mm)
Error de indicación
(μm)
Fuerza de medición (igual o menor que)
(N)
Rango de medición efectivo
(mm)
Altura total del dispositivo
(mm)
Medidor de montaje
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.1~50.001Escala continua2±71.51019125F-RE
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6~200.01Balanza10±151.425190107F-RE
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6~200.01Balanza20±22220210207F-PL

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Dial Gauge Stand Método de visualización Marcar Medición del diámetro de la sonda(mm) 5
Profundidad de medida(mm) 55 Medición del diámetro del soporte(mm) 40 Características Es adecuado para verificar las dimensiones de piezas de precisión, medir el espesor de muestras experimentales, productos de caucho, cuero, tela y plástico. Como la mesa se puede mover hacia arriba y hacia abajo, es fácil configurar los objetos a medir. Fabricamos diversos productos como caucho, cuero, espuma de uretano, película, etc., utilizando un método de ensamblaje de peso de medición de espesor de presión constante conforme al estándar JIS.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico