(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Reloj comparador - reloj comparador interior, con base magnética

Reloj comparador - reloj comparador interior, con base magnética
  • Descuento por volumen

· Usar: Tipo estándar
· Método de visualización: Marcar
· Intervalo de escala/visualización mínima (mm): 0.01
· Modelo a escala: Balanza
· Especificación de escala: 0-50-0

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
U2FA
U2FB
U2HA
U2HB
U3HA
U3HB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud máxima de medición (selección de rango)
(mm)
Rango de medición
(mm)
Tipo de detalles [Error de indicación] Rango de medición completo Fuerza de medición (igual o menor que)
(N)
Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101~92~110Sin escala interior±202Incluye base magnética
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

101~110–120Sin escala interior±202Incluye base magnética
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

51 a 10066~80Sin escala interior±151.4Incluye base magnética
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

51 a 10080~92Sin escala interior±151.4Incluye base magnética
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

51 a 10066~80Con escala interior±201.4Tipo incluyendo base magnética, escala interna
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

51 a 10080~92Con escala interior±201.4Tipo incluyendo base magnética, escala interna

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Tipo estándar Método de visualización Marcar Visualización mínima del intervalo de escala(mm) 0.01
Tipo de escala Balanza Especificación de escala 0-50-0 [Error de indicación] 1/10 de rotación (error adyacente) 9
[Error de indicación] 1/2 rotación - [Error de indicación] 1 rotación ±13 [Error de indicación] 2 rotaciones -
Repita la precisión -

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico