(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Reloj comparador - tipo de espesor de tubería

Reloj comparador - tipo de espesor de tubería
  • Descuento por volumen

· Usar: Modelo de espesor
· Método de visualización: Marcar
· Longitud máxima de medición (rango de ajuste) (mm): 6 to 20
· Intervalo de escala/visualización mínima (mm): 0.01
· Modelo a escala: Escala de barril

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
P-1
P-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de medición
(mm)
Dimensiones medibles de la tubería: diámetro mínimo del orificio D
(mm)
Error de indicación
(μm)
Dimensiones medibles de la tubería: espesor de pared T (igual o menor que)
(mm)
Dimensiones medibles de la tubería: profundidad de medición L (igual o menor que)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0–102.5±201010
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

0~155.1±221550

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Tipo de espesor Método de visualización Marcar Longitud máxima de medición (selección de rango)(mm) 6~20
Visualización mínima del intervalo de escala(mm) 0.01 Tipo de escala Escala continua Fuerza de medición (igual o menor que)(N) 1.8
Características Adecuado para medir el grosor interno de las formas de tubería y medir el grosor del trabajo curvo. También producimos tipos con formas especiales para la sonda y la parte del yunque.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico