(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Reloj comparador - tipo de rodillo de espesor

Reloj comparador - tipo de rodillo de espesor
  • Descuento por volumen

· Usar: Modelo de espesor
· Método de visualización: Marcar
· Longitud máxima de medición (rango de ajuste) (mm): 6 to 20
· Intervalo de escala/visualización mínima (mm): 0.01
· Modelo a escala: Escala de barril

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HR-1

 
Número de Parte
HR-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Tipo de espesor Método de visualización Marcar Longitud máxima de medición (selección de rango)(mm) 6~20
Visualización mínima del intervalo de escala(mm) 0.01 Tipo de escala Escala continua Rango de medición(mm) 0~15
Tipo de detalles Tipo con rodillo Profundidad de medición(mm) 70 Error de indicación(μm) ±22
Fuerza de medición (igual o menor que)(N) 2 Diámetro externo de la sonda de medición de rodillos(mm) 22 Ancho de la sonda de medición de rodillos(mm) 7
Tolerancia máxima de paralelismo de la sonda de medición de rodillos(μm) 10 Características El papel, el caucho, la película y los artículos de grosor similar se mantienen entre los rodillos superior e inferior, realizando una medición continua del grosor.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico