(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Reloj comparador - tipo de espesor, graduación de 0,001 mm

Reloj comparador - tipo de espesor, graduación de 0,001 mm
  • Descuento por volumen

· Usar: Modelo de espesor
· Método de visualización: Marcar
· Intervalo de escala/visualización mínima (mm): 0.001
· Modelo a escala: Escala de barril
· Profundidad de medición (mm): 20

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
G-6
G-6C
G-7C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud máxima de medición (selección de rango)
(mm)
Rango de medición
(mm)
Error de indicación
(μm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0–10–1±5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0–10–1±5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.1~50–5±10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Tipo de espesor Método de visualización Marcar Visualización mínima del intervalo de escala(mm) 0.001
Tipo de escala Escala continua Profundidad de medición(mm) 20 Medición del diámetro de la sonda(mm) 5
Medición del paralelismo de la sonda(μm) 3 Fuerza de medición (igual o menor que)(N) 1.8 Especificaciones Sonda de medición / yunque ø5 plana
Características Un medidor de espesor con intervalos de escala de 0.001 mm. Ideal para medir el grosor de objetos pequeños precisos, películas, telas especiales, etc. Hay dos tipos de rangos de medición disponibles: 0-1 mm y 0-5 mm.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico