(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Reloj comparador - tipo de espesor, graduación de 0,01 mm

Reloj comparador - tipo de espesor, graduación de 0,01 mm
  • Descuento por volumen

· Usar: Modelo de espesor
· Método de visualización: Marcar
· Longitud máxima de medición (rango de ajuste) (mm): 6 to 20
· Intervalo de escala/visualización mínima (mm): 0.01
· Modelo a escala: Escala de barril

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
G
G-1A
G-1M
G-2
G-MT
H
H-1A
H-2
H-MT
PG-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de medición
(mm)
Profundidad de medición
(mm)
Medición del diámetro de la sonda
(mm)
Medición del paralelismo de la sonda
(μm)
Error de indicación
(μm)
Fuerza de medición (igual o menor que)
(N)
Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0–1020105±201.8Sonda de medición / Yunque de cerámica Sonda de medición / Yunque ø10 Marco plano / Pieza de calibre Tipo integrado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0–102055±201.8Sonda de medición / yunque ø5 Marco plano / Pieza de calibre Tipo integrado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0–102065±201.8Sonda de medición / Sonda de medición de yunque de cerámica / Marco plano ø6 / Pieza calibrada Tipo integrado
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

0–2033105±222Sonda de medición / yunque de cerámica Sonda de medición / yunque ø10 plana
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

0–102010 (metal)5±201.8-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0–10120105±201.8Sonda de medición / Yunque de cerámica Sonda de medición / Yunque ø10 Marco plano / Pieza de calibre Tipo integrado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0–1012055±201.8Sonda de medición / yunque ø5 Marco plano / Pieza de calibre Tipo integrado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0–10170Esférico-±201.8Medidor de espesor de pin, sonda y forma de bola de yunque
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

0–1012010 (metal)5±201.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0–102010 (metal)5±201.8Ideal para medir el grosor del papel. Con una pantalla de incremento de 100 μm fácil de leer

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Tipo de espesor Método de visualización Marcar Longitud máxima de medición (selección de rango)(mm) 6~20
Visualización mínima del intervalo de escala(mm) 0.01 Tipo de escala Escala continua Características El medidor de grosor del dial es un instrumento de medición de tipo práctico operado por una palanca que puede medir rápidamente el grosor de piezas pequeñas, goma, fieltro, papel, etc. Elija entre una amplia variedad de equipos para satisfacer sus necesidades. Los tipos G y H tienen la mayor característica especial de Peacock, una estructura integrada del marco y las piezas de calibre, con una capacidad de trabajo y durabilidad superiores.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico