(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Reloj comparador - tipo palanca, no magnético/no electrificante, serie U

Reloj comparador - tipo palanca, no magnético/no electrificante, serie U
  • Descuento por volumen

· Usar: Tipo de palanca (Indicador)
· Método de visualización: Marcar
· Longitud máxima de medición (rango de ajuste) (mm): 0 to 1
· Modelo a escala: Balanza
· Característica: Debido a que la sonda y el puntero no son magnéticos, los entornos magnéticos no los afectan fácilmente. El uso de vástagos cerámicos consigue la no conductividad, lo que permite su uso en máquinas de descarga eléctrica, etc. La escala azul pálido

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PCN-1AU
PCN-1BU
PCN-1LU
PCN-2BU
PCN-2U
PCN-5U
PCN-6U
PCN-SU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Visualización mínima del intervalo de escala
(mm)
Rango de medición
(mm)
Tipo de detalles Especificación de escala [Precisión (μm)] Amplio rango de precisión [Precisión (μm)] Error de adyacencia
(μm)
[Precisión (μm)] Error de retorno
(μm)
Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.010.5Tipo vertical sin embrague0-25-0553· Tipo sin embrague · Equipado con sonda de medición XN1A-2R
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.010.8Tipo vertical sin embrague0-40-0853· Tipo sin embrague · Equipado con sonda de medición XN1B-2R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.011Tipo vertical sin embrague0-50-01054· Tipo sin embrague · Equipado con sonda de medición XN1L-2R
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.0020.2Tipo vertical sin embrague0-100-0322· Tipo sin embrague · Equipado con sonda de medición XN2B-2R
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.0020.28Tipo vertical sin embrague0-140-0322· Tipo sin embrague · Equipado con sonda de medición XN2-2R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.010.5Tipo vertical, sin embrague0-25-0553· Tipo sin embrague · Equipado con sonda de medición XN1A-2R
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.0020.28Tipo vertical, sin embrague0-140-0322· Tipo sin embrague · Equipado con sonda de medición XN2-2R
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.0010.14Tipo vertical sin embrague0-70-0322· Tipo sin embrague · Alta precisión · Equipado con sonda de medición XNS-2R

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Tipo de palanca (indicador) Método de visualización Marcar Longitud máxima de medición (selección de rango)(mm) 0–1
Tipo de escala Balanza Fuerza de medición (igual o menor que)(N) 0.3 Características Debido a que la sonda y el puntero no son magnéticos, los entornos magnéticos no los afectan fácilmente. El uso de tallos de cerámica logra la no conductividad, lo que les permite ser utilizados en máquinas de descarga eléctrica, etc. Los indicadores de escala azul pálido son fáciles de leer. Los indicadores se pueden seleccionar entre 0.01 mm/0.002 mm/0.001 mm. Las sondas de prevención de rotura de medidor están conectadas a todos los tipos de instrumentos. La adopción de agujas de equilibrio mantiene los errores debidos a las diferencias de postura (dirección de montaje del medidor) lo más pequeño posible. La resistencia al desgaste se mejora mediante la adopción de sondas de medición con esferas de rubí. (solo ø2 tipos estándar)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico