(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Reloj comparador - tipo palanca, una revolución, serie Z

Reloj comparador - tipo palanca, una revolución, serie Z
  • Descuento por volumen

· Usar: Tipo de palanca (Indicador)
· Método de visualización: Marcar
· Longitud máxima de medición (rango de ajuste) (mm): 0 to 1
· Modelo a escala: Balanza
· Característica: Se utilizan cojinetes en miniatura para los cojinetes en la parte de fulcro de la sonda de medición para lograr así una alta durabilidad y una alta sensibilidad. El uso de piedra de eje en todos los rodamientos proporciona una sensibilidad de indicación superior. ¿Eres tú las juntas tóricas?

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PCN-1BZA
PCN-1BZB
PCN-1LZA
PCN-1LZB
PCN-2ZA
PCN-2ZB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Visualización mínima del intervalo de escala
(mm)
Rango de medición
(mm)
[Precisión (μm)] Amplio rango de precisión [Precisión (μm)] Error de adyacencia
(μm)
[Precisión (μm)] Error de retorno
(μm)
Monto movible
(mm)
Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.010.68530.7· Tipo sin embrague · Equipado con sonda de medición XN1B-2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.010.68530.7· Tipo sin embrague · Equipado con sonda de medición XN1B-2
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

0.010.810540.9· Tipo sin embrague · Equipado con sonda de medición XN1L-2
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

0.010.810540.9· Tipo sin embrague · Equipado con sonda de medición XN1L-2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.0020.23220.24· Tipo sin embrague · Alta precisión · Equipado con sonda de medición XN2-2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.0020.23220.24· Tipo sin embrague · Alta precisión · Equipado con sonda de medición XN2-2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Tipo de palanca (indicador) Método de visualización Marcar Longitud máxima de medición (selección de rango)(mm) 0–1
Tipo de escala Balanza Fuerza de medición (igual o menor que)(N) 0.3 Características Los cojinetes en miniatura se utilizan para los cojinetes en la porción de punto de apoyo de la sonda de medición para obtener una alta durabilidad y una alta sensibilidad. El uso de piedra del eje en todos los rodamientos proporciona una sensibilidad superior de indicación. Las juntas tóricas se utilizan en las piezas giratorias del marco exterior para reforzar la resistencia al aceite. Viene con una sonda de medición con una ranura de prevención de rotura del medidor para que la sonda de medición se rompa en la ranura incluso cuando se aplica fuerza lateral, protegiendo así el cuerpo del medidor. Debido a que es un tipo sin embrague, se adopta un método de operación de rotación de inversión automática para que la aguja indicadora siempre gire en sentido horario, ya sea que el movimiento sea hacia adelante o hacia atrás. La adopción de agujas de equilibrio mantiene los errores debidos a las diferencias de postura (dirección de montaje del medidor) lo más pequeño posible.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico