(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Indicador de cuadrante - tipo palanca, prueba Pic, fuerza de medición súper baja, serie E

Indicador de cuadrante - tipo palanca, prueba Pic, fuerza de medición súper baja, serie E
  • Descuento por volumen

· Usar: Tipo de palanca (Indicador)
· Método de visualización: Marcar
· Longitud máxima de medición (rango de ajuste) (mm): 0 to 1
· Intervalo de escala/visualización mínima (mm): 0.01
· Modelo a escala: Balanza

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PC-1AE
PC-1BE
PC-1LE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de medición
(mm)
Especificación de escala [Precisión (μm)] Amplio rango de precisión [Precisión (μm)] Error de retorno
(μm)
Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.50-25-053Interruptor tipo palanca con fuerza de medición 0.1 N y sonda XP1A-2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80-40-083Interruptor tipo palanca con fuerza de medición 0.1 N y sonda XP1B-2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-50-0104Interruptor tipo palanca con fuerza de medición 0.1 N y sonda XP1L-2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Tipo de palanca (indicador) Método de visualización Marcar Longitud máxima de medición (selección de rango)(mm) 0–1
Visualización mínima del intervalo de escala(mm) 0.01 Tipo de escala Balanza [Precisión (μm)] Error de adyacencia(μm) 5
Fuerza de medición (igual o menor que)(N) 0.1 Características Un indicador de tipo palanca con capacidad de medición de presión súper baja (0.05 N, 0.1 N). Se puede seleccionar entre los tipos de conmutación de palanca (PC) de 0.01 mm y 0.002 mm. Utiliza una placa de marcado verde fácil de leer. Realiza alta sensibilidad con baja capacidad de medición. Las calcomanías de prevención de rotura de medidor están unidas a todos los tipos de equipos. El uso de agujas de equilibrio reduce los errores debidos a las diferencias de postura (dirección de montaje del indicador) tanto como sea posible.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico