(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Reloj comparador - tipo palanca, Pic test, doble cuadrante, serie W

Reloj comparador - tipo palanca, Pic test, doble cuadrante, serie W
  • Descuento por volumen

· Usar: Tipo de palanca (Indicador)
· Método de visualización: Marcar
· Longitud máxima de medición (rango de ajuste) (mm): 0 to 1
· Intervalo de escala/visualización mínima (mm): 0.01
· Modelo a escala: Balanza

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PC-1BW

 
Número de Parte
PC-1BW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Tipo de palanca (indicador) Método de visualización Marcar Longitud máxima de medición (selección de rango)(mm) 0–1
Visualización mínima del intervalo de escala(mm) 0.01 Tipo de escala Balanza Rango de medición(mm) 0.8
Especificación de escala 0-40-0 [Precisión (μm)] Amplio rango de precisión 8 [Precisión (μm)] Error de adyacencia(μm) 5
[Precisión (μm)] Error de retorno(μm) 4 Fuerza de medición (igual o menor que)(N) 0.4 Especificaciones Interruptor tipo palanca con sonda XP1B-2
Características Un indicador de cuadrante tipo palanca de doble cara que es muy útil para la medición de centrado de piezas de trabajo. Equipado con cabezal medidor para protección contra daños. Al adoptar la aguja de equilibrio, se minimizan los errores por diferencia de postura (dirección de montaje del medidor).

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PC-1BW de la serie Reloj comparador - tipo palanca, Pic test, doble cuadrante, serie W.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico