(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Reloj comparador - tipo palanca, prueba Pic, fuerza de medición baja, serie E

Reloj comparador - tipo palanca, prueba Pic, fuerza de medición baja, serie E
  • Descuento por volumen

· Usar: Tipo de palanca (Indicador)
· Método de visualización: Marcar
· Longitud máxima de medición (rango de ajuste) (mm): 0 to 1
· Modelo a escala: Balanza
· Característica: Un indicador de cuadrante tipo palanca con capacidad de medición de presión súper baja (0,05 N/0,1 N). Se puede seleccionar entre tipos sin embrague (PCN) de 0,01 mm y 0,002 mm. Utiliza una placa de esfera verde fácil de leer. Consigue una alta sensibilidad con mediciones bajas

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PCN-1AE
PCN-1BE
PCN-1LE
PCN-2E
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Visualización mínima del intervalo de escala
(mm)
Rango de medición
(mm)
Especificación de escala [Precisión (μm)] Amplio rango de precisión [Precisión (μm)] Error de adyacencia
(μm)
[Precisión (μm)] Error de retorno
(μm)
Fuerza de medición (igual o menor que)
(N)
Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.010.50-25-05530.05Sin tipo de embrague con fuerza de medición 0.05 N y sonda XN1A-2
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

0.010.80-40-08530.05Tipo sin embrague, fuerza de medición 0.05 N, incluye sonda de medición XN1B-2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.0110-50-010540.05Tipo sin embrague, fuerza de medición 0.05 N, incluye sonda de medición XN1L-2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.0020.280-140-03220.1Sin bloqueo Tipo Fuerza de medición 0.1 N con punto de contacto de alta precisión XN2-2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Tipo de palanca (indicador) Método de visualización Marcar Longitud máxima de medición (selección de rango)(mm) 0–1
Tipo de escala Balanza Características Un medidor tipo dial de palanca con capacidad de medición de presión súper baja (0.05 N / 0.1 N). Se puede seleccionar entre 0.01 mm y 0.002 mm sin embrague (PCN). Utiliza una placa de marcado verde fácil de leer. Realiza alta sensibilidad con baja capacidad de medición. Las calcomanías de prevención de rotura de medidor están unidas a todos los tipos de equipos. El uso de agujas de equilibrio reduce los errores debidos a las diferencias de postura (dirección de montaje del indicador) tanto como sea posible.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico