(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Indicador de carátula - tipo palanca, nueva prueba Pic, carátula grande, serie D (Números de pieza)

Indicador de carátula - tipo palanca, nueva prueba Pic, carátula grande, serie D
  • Descuento por volumen

· Usar: Tipo de palanca (Indicador)
· Método de visualización: Marcar
· Longitud máxima de medición (rango de ajuste) (mm): 0 to 1
· Modelo a escala: Balanza
· Característica: Para que sea más fácil de ver, el diámetro de la superficie se ha aumentado en aproximadamente un 30%. Se ha estandarizado el vástago largo (tipo rosca). Se puede seleccionar entre los tipos 0,01 mm, 0,002 mm y 0,001 mm. La sonda de prevención de daños del medidor es un

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PCN-1AD
PCN-1LD
PCN-2BD
PCN-SD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Visualización mínima del intervalo de escala
(mm)
Rango de medición
(mm)
Tipo de detalles Especificación de escala [Precisión (μm)] Amplio rango de precisión [Precisión (μm)] Error de adyacencia
(μm)
[Precisión (μm)] Error de retorno
(μm)
Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.010.5Con sonda XN1A-20-25-0553Sin tipo de embrague con sonda XN1A-2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.011Incluye sonda de medición XN1L-20-50-01054Tipo sin embrague con sonda de medición XN1L-2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.0020.2Incluye sonda de medición XN2B-20-100-0322Tipo sin embrague con sonda de medición XN2B-2
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

0.0010.2Alta precisión0-100-0322Sin pestillo con punto de contacto de alta precisión XN2B-2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Tipo de palanca (indicador) Método de visualización Marcar Longitud máxima de medición (selección de rango)(mm) 0–1
Tipo de escala Balanza Fuerza de medición (igual o menor que)(N) 0.3 Características Para que sea más fácil de ver, el diámetro de la superficie ha aumentado en aproximadamente un 30%. El vástago largo (tipo atornillado) ha sido estandarizado. Se puede seleccionar entre 0.01 mm, 0.002 mm y 0.001 mm. La sonda de prevención de daños del medidor está conectada a todos los modelos.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico