(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Reloj comparador - tipo palanca, nueva prueba Pic, serie PCN

Reloj comparador - tipo palanca, nueva prueba Pic, serie PCN
  • Descuento por volumen

· Usar: Tipo de palanca (Indicador)
· Método de visualización: Marcar
· Impermeabilidad: Incluido
· Modelo a escala: Balanza
· Característica: Este es un tipo sin embrague que no tiene palanca de conmutación, el más común entre los indicadores de cuadrante tipo palanca. Su indicador gira en dirección derecha debido al movimiento vertical de la sonda, por lo que tiene una amplia gama de usos y mejora la medición.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PCN-0
PCN-1A
PCN-1B
PCN-1L
PCN-2
PCN-2B
PCN-5
PCN-6
PCN-7A
PCN-7C
PCN-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud máxima de medición (selección de rango)
(mm)
Visualización mínima del intervalo de escala
(mm)
Rango de medición
(mm)
Tipo de detalles Especificación de escala [Precisión (μm)] Amplio rango de precisión [Precisión (μm)] Error de adyacencia
(μm)
[Precisión (μm)] Error de retorno
(μm)
Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0–10.010.5Diámetro de superficie: pequeño (ø29)0-25-0553Sin pestillo Diámetro de superficie pequeña (ø29) con punto de contacto XN1A-2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0–10.010.5Con sonda XN1A-20-25-0553Sin tipo de embrague con sonda XN1A-2
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

0–10.010.8Incluye sonda de medición XN1B-20-40-0853Tipo sin embrague con sonda de medición XN1B-2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0–10.011Incluye sonda de medición XN1L-20-50-01054Tipo sin embrague con sonda de medición XN1L-2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0–10.0020.28Sin tipo de pestillo0-140-0322Sin tipo de pestillo con punto de contacto XN2-2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0–10.0020.2Sin tipo de pestillo0-100-0322Tipo sin embrague con sonda de medición XN2B-2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0–10.010.5Sin tipo de pestillo0-25-0553Sin tipo de embrague con sonda XN1A-2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0–10.0020.28Sonda de medición con XN2-20-140-0322Sin tipo de pestillo con punto de contacto XN2-2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.1~50.011.5Sin tipo de pestillo0-25-0853Sin tipo de cierre con escala interna con punto de contacto XN1A-2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0–10.0020.6Sin tipo de pestillo0-100-0623Sin tipo de cierre con escala interna con punto de contacto XN2B-2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0–10.0010.14Alta precisión0-70-0322Sin tipo de pestillo con punto de contacto de alta precisión XNS-2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Tipo de palanca (indicador) Método de visualización Marcar Tipo de escala Balanza
Función impermeable Disponible Fuerza de medición (igual o menor que)(N) 0.3 Características Este es un tipo sin embrague que no tiene palanca de conmutación, el más común entre los indicadores de tipo de palanca. Su indicador gira en la dirección hacia la derecha debido al movimiento vertical de la sonda, por lo que tiene una amplia gama de usos y mejora la capacidad de medición. Hay tipos de 0.01 mm, 0.002 mm y 0.001 mm. Hay poca holgura del eje e indica que la estabilidad es excelente, porque se utiliza un rodamiento en miniatura en el punto de soporte de la sonda. Se inserta una junta tórica para evitar fugas de agua o aceite de los espacios entre el marco exterior y el marco interior, por lo que su rendimiento a prueba de agua también es excelente. Las sondas preventivas de rotura de indicador están conectadas a todos los modelos.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico