(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Indicador de carátula: tipo de émbolo estándar, largo alcance, pantalla de carátula

Indicador de carátula: tipo de émbolo estándar, largo alcance, pantalla de carátula
  • Descuento por volumen

· Usar: Tipo estándar
· Método de visualización: Marcar
· Característica: Tipo más común de reloj comparador de carrera larga con un intervalo de escala de 0,01 mm/0,05 mm/0,1 mm. Dispone de nivel de elevación del husillo. También está disponible un tipo de dos husillos. Seleccione entre una amplia gama de dispositivos según el uso. El tallo usa SK
· [Error de indicación] 1/2 rotación: —
· [Error de indicación] 2 rotaciones: —

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
207
207F-PL
207F-T
207S
207S-LL
207W
207WF-T
307
307S
507
509
809
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud máxima de medición (selección de rango)
(mm)
Visualización mínima del intervalo de escala
(mm)
Tipo de escala Rango de medición
(mm)
Tipo de detalles Especificación de escala [Error de indicación] 1/10 de rotación (error adyacente) [Error de indicación] 1 rotación [Error de indicación] Rango de medición completo Error de devolución Repita la precisión Fuerza de medición (igual o menor que)
(N)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6~200.01Escala continua20A prueba de choques±0-50-10010±15±2075290412566.514.52057.562.58.0 0-0.03A prueba de golpes, sonda (X-1)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6~200.01Escala continua20Contraportada plana±0-50-10010±15±2075290412566.514.5-57.562.58.0 0-0.03Con palanca de bomba de elevación del husillo, cubierta posterior plana, a prueba de golpes, sonda (X-1)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6~200.01Escala inversa20Tipo de gradación inversa±100-50-010±15±2075290412566.514.5-57.562.58.0 0-0.03Tipo de gradación inversa, contraportada plana, a prueba de golpes, sonda (X-1)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6~200.01Escala continua20Diámetro de superficie: pequeño tipo ø53±0-50-10010±15±207527550.518.55314.52046.5498.0 0-0.03Diámetro de superficie: pequeño tipo ø53, a prueba de golpes, sonda (X-1)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6~200.01Escala continua20Con palanca de elevación (con LL-1)±0-50-10010±15±207527550.518.55314.52046.5498.0 0-0.03Con palanca de elevación del husillo (con LL-1), tipo de diámetro de superficie pequeña ø53, a prueba de golpes, sonda (X-1)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6~200.01Escala continua20Dos tipos de puntero central±0-50-10010±15±207527550.517.555172046.5498.0 0-0.03Dos tipo de puntero central, a prueba de golpes, punto de contacto (X-1)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6~200.01Escala inversa20Dos tipos de puntero central±100-50-010±15±207527550.517.55517-46.5498.0 0-0.03Dos tipos de puntero central, tipo de esfera invertida, respaldo plano, a prueba de golpes, punto de contacto (X-1)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

21~500.01Escala continua30Sonda (X-1)±0-50-10014±18±25752.21024622.875.517.5215872.58.0 0-0.03A prueba de golpes, sonda (X-1)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

21~500.01Escala continua30Diámetro de superficie: pequeño tipo ø57±0-50-10014±18±25752.210789225717.52057528.0 0-0.03Diámetro de superficie: pequeño tipo ø57, sonda (X-2)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

21~500.01Escala continua50Diámetro del vástago ø10.0±0-50-10015±20±35952.512881.526.781.517.521.55.58.578.510.0 0-0.03A prueba de golpes, diámetro del vástago ø10.0, sonda (X-1)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

21~500.05Escala continua50A prueba de choques±0-5-1030±100±10010202.512881.526.781.517.521.55.58.578.510.0 0-0.03A prueba de golpes, diámetro del vástago ø10.0, sonda (X-1)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

51 a 1000.1Escala continua80Diámetro del vástago ø14.0±0-5-1050±100±100-352.5201.586.5541122422.561010814.0 0-0.03A prueba de golpes, diámetro del vástago ø14.0, sonda (X-1)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Tipo estándar Método de visualización Marcar [Error de indicación] 1/2 rotación -
[Error de indicación] 2 rotaciones - Características El tipo más común de medidor de cuadrante de carrera larga con un intervalo de escala de 0.01 mm/0.05 mm/0.1 mm. Cuenta con un nivel de elevación del husillo. Un tipo de dos husillos también está disponible. Seleccione de una amplia gama de dispositivos según el uso. El vástago usa acero templado SK para lograr un alto grado de durabilidad que puede soportar un uso severo. Todos los modelos están equipados con un sello de límite como característica estándar. El mecanismo a prueba de golpes protege los engranajes del empuje rápido hacia arriba del eje.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico