(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Indicador de carátula: tipo de émbolo estándar, pantalla de carátula, con orejeta

Indicador de carátula: tipo de émbolo estándar, pantalla de carátula, con orejeta
  • Descuento por volumen

· Usar: Tipo estándar
· Método de visualización: Marcar
· Longitud máxima de medición (rango de ajuste) (mm): 1.1 to 5
· Intervalo de escala/visualización mínima (mm): 0.005
· Impermeabilidad: Incluido

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

56

 
Número de Parte
56
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Tipo estándar Método de visualización Marcar Longitud máxima de medición (selección de rango)(mm) 1.1~5
Visualización mínima del intervalo de escala(mm) 0.005 Tipo de escala Escala continua Función impermeable Disponible
Rango de medición(mm) 5 Especificación de escala 0-25-50 [Error de indicación] 1/10 de rotación (error adyacente) 6
[Error de indicación] 1/2 rotación ±10 [Error de indicación] 1 rotación ±10 [Error de indicación] 2 rotaciones ±12
[Error de indicación] Rango de medición completo ±12 Error de devolución 5 Repita la precisión 5
Fuerza de medición (igual o menor que)(N) 1.5 A(mm) 62 B(mm) 44.5
C(mm) 17 D(mm) 57 E(mm) 17
F(mm) 19.5 G(mm) 4.5 H(mm) 6.5
I(mm) 52 J(mm) 8.0 0/-0.03 Especificaciones A prueba de golpes, sonda (X-1)
Características El tipo más común de medidor de cuadrante de carrera larga con un intervalo de escala de 0.005 mm. Seleccione de una amplia gama de dispositivos según el uso. Se logra una excelente capacidad de impermeabilidad al incorporar una junta tórica que evita que el agua y el aceite entren por espacios entre los marcos exterior e interior. El vástago usa acero templado SK para lograr un alto grado de durabilidad que puede soportar un uso severo. El mecanismo a prueba de golpes protege los engranajes del empuje rápido hacia arriba del eje. Todos los modelos están equipados con un sello de límite como característica estándar.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 56 de la serie Indicador de carátula: tipo de émbolo estándar, pantalla de carátula, con orejeta.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico