(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Indicador de carátula: tipo de émbolo estándar, pantalla de carátula, una revolución, serie Z

Indicador de carátula: tipo de émbolo estándar, pantalla de carátula, una revolución, serie Z
  • Descuento por volumen

· Usar: Tipo estándar
· Método de visualización: Marcar
· Longitud máxima de medición (rango de ajuste) (mm): 0 to 1
· Modelo a escala: Balanza
· Característica: Este comparador tiene una rotación del husillo de menos de 1 vuelta y viene en tipos con intervalos de escala de 0,01 mm y 0,001 mm. La rotación del husillo se mantiene en menos de 1 vuelta para evitar lecturas erróneas. Seleccione de una amplia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
5Z
5Z-XB
15DZ
15Z
15Z-SWF
17B
17BF
17Z
17Z-SWA
18
36Z
47SZ
47Z
47Z-XB
107Z
107Z-XB
117Z
147Z
196Z
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Visualización mínima del intervalo de escala
(mm)
Rango de medición
(mm)
Tipo de detalles Especificación de escala [Error de indicación] 1/10 de rotación (error adyacente) [Error de indicación] 1/2 rotación [Error de indicación] 1 rotación Error de devolución Repita la precisión Fuerza de medición (igual o menor que)
(N)
Tipo A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
K
(mm)
Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.0010.14 ~ 3Tallo largo70-0-702.5±3±430.51.5-69.441.5305314.5(20)46.54939.9Tallo largo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.0010.14 ~ 3Cabeza del medidor con bola de carburo (XB-1)70-0-702.5±3±430.51.5-66.441.5305314.5(20)46.54942.9Vástago largo, sonda de medición con bola ultra dura (XB-1)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.0010.16 ~ 3Diámetro de superficie: tipo grande80-0-802.5±3±430.71.5-69.441.523.766.515.5(20)47.64936Diámetro superficial: tipo grande, sonda con bola de carburo (XB-1)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.0010.16 ~ 3Cabeza del medidor con bola de carburo (XB-1)80-0-802.5±3±430.51.5-6041.518.55314.5(20)46.54933.5Cabeza del medidor con bola de carburo (XB-1)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.0010.16 ~ 3Prueba de aceite, sonda con bola de carburo (XB-2 A)80-0-802.5±3±430.51.5-62.541.518.55314.5(20)46.54936Prueba de aceite, sonda con bola de carburo (XB-2 A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.010.8 ~ 10Tipo estándar40-0-408±9±10551.4Tipo estándar6540.518.55314.5(20)46.54938.5Sonda (X-1)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.010.8 ~ 10Contraportada plana40-0-408±9±10551.4Contraportada plana6540.518.55314.5(20)46.54938.5Sonda (X-1)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.010.8 ~ 7Cabeza del medidor con bola de carburo (XB-1)40-0-408±9±10551.4-6541.518.55314.5(20)46.54938.5Cabeza del medidor con bola de carburo (XB-1)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

0.010.8 ~ 7Prueba de aceite, sonda con bola de carburo (XB-2 A)40-0-408±9±10551.4-6541.518.55314.5(20)46.54938.5Prueba de aceite, sonda con bola de carburo (XB-2 A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.0010.16 ~ 3Tallo largo80-0-802.5±3±430.51.5-69.441.5295516.8(20)46.54941.9Vástago largo, sonda de medición con bola ultra dura (XB-1)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.0050.4 ~ 3Cabeza del medidor con bola de carburo (XB-1)20-0-20--±10551.4-6041.518.55314.5(20)46.54933.5Cabeza del medidor con bola de carburo (XB-1)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.010.8 ~ 4Tipo pequeño40-0-409-±13651.4-41.1209.73613(15)3.56.53223.1Sonda de medición de tipo pequeño con bola súper dura (XB-1)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.010.8 ~ 4Tallo largo40-0-409-±13651.4-58.920303613(15)45.83240.9Tallo largo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.010.8 ~ 4Cabeza del medidor con bola de carburo (XB-1)40-0-409-±13651.4-61.920303613(15)45.83243.9Vástago largo, sonda de medición con bola ultra dura (XB-1)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.010.8 ~ 7Tallo largo40-0-408±9±10551.4-66.441.5305314.5(20)46.54939.9Tallo largo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.010.8 ~ 7Vástago largo, sonda de medición con bola ultra dura (XB-1)40-0-408±9±10551.4-69.441.5305314.5(20)46.54942.9Vástago largo, sonda de medición con bola ultra dura (XB-1)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.011 ~ 7Cabeza del medidor con bola de carburo (XB-1)50-0-508±9±10551.4-6541.518.55314.5(20)46.54938.5Cabeza del medidor con bola de carburo (XB-1)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.011 ~ 4Tipo pequeño50-0-509-±13651.4-41.1209.73613(15)3.56.53223.1Sonda de medición de tipo pequeño con bola súper dura (XB-1)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

0.010.8 ~ 4Tipo de émbolo trasero40-0-4010±12±15651.4-Consulte la vista de diámetro exteriorConsulte la vista de diámetro exteriorConsulte la vista de diámetro exterior38Consulte la vista de diámetro exteriorConsulte la vista de diámetro exterior3.54.5Consulte la vista de diámetro exteriorConsulte la vista de diámetro exteriorTipo de émbolo trasero, cabezal medidor (X-112)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Tipo estándar Método de visualización Marcar Longitud máxima de medición (selección de rango)(mm) 0–1
Tipo de escala Balanza [Error de indicación] 2 rotaciones - [Error de indicación] Rango de medición completo -
Características Este medidor de cuadrante tiene una rotación del husillo de menos de 1 vuelta y viene en tipos con intervalos de escala de 0.01 mm e intervalos de 0.001 mm. La rotación del eje se mantiene a menos de 1 vuelta para evitar errores de lectura. Seleccione de una amplia gama de diales para mediciones comparativas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico