(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Indicador de carátula: tipo de émbolo estándar, pantalla de carátula, varios modelos, graduación de 0,001 y 0,005 mm

Indicador de carátula: tipo de émbolo estándar, pantalla de carátula, varios modelos, graduación de 0,001 y 0,005 mm
  • Descuento por volumen

· Usar: Tipo estándar
· Método de visualización: Marcar
· Intervalo de escala/visualización mínima (mm): 0.001
· Impermeabilidad: Incluido
· Característica: Tipo más común de reloj comparador de carrera larga con un intervalo de escala de 0,001 mm. Seleccione entre una amplia gama de dispositivos según el uso. Se logra una excelente capacidad a prueba de agua mediante la incorporación de una junta tórica que evita que el agua y el aceite se filtren.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
5-DX
5-SWF
5B
5B-HG
5F
25
25F-RE
25S
55
55-DX
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud máxima de medición (selección de rango)
(mm)
Tipo de escala Rango de medición
(mm)
Tipo de detalles Especificación de escala [Error de indicación] 1/10 de rotación (error adyacente) [Error de indicación] 1/2 rotación [Error de indicación] 1 rotación [Error de indicación] 2 rotaciones [Error de indicación] Rango de medición completo Error de devolución Repita la precisión Tipo A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0–1Balanza1Tipo duradero (diámetro del husillo 5 mm)0-100-02.5±3±4±4±530.5-6042.61755.714.52057528.0 0/-0.03Tipo duradero (diámetro del husillo 5 mm), a prueba de golpes, sonda (X-1)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0–1Balanza1Tipo a prueba de aceite0-100-02.5±3±4±4±530.5-6341.517.555152046.5498.0 0/-0.022A prueba de aceite, con goma a prueba de polvo (BG-10), a prueba de golpes, sonda (X-2 A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0–1Balanza1A prueba de choques0-100-02.5±3±4±4±530.5-6041.518.55314.52046.5498.0 0/-0.022A prueba de golpes, sonda (X-1)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0–1Balanza1Con tabla de precisión0-100-02±2±3±3±320.5Tipo de alta precisión6041.518.55314.52046.5498.0 0/-0.022Error de indicación ± 3 μm, error de retorno 2 μm, con mesa de precisión, a prueba de golpes, cabezal medidor (X-1)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0–1Balanza1Contraportada plana0-100-02.5±3±4±4±530.5-6041.518.55314.5-46.5498.0 0/-0.022Cubierta posterior plana, a prueba de golpes, sonda (X-1)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.1~5Escala continua2A prueba de choques±0-100-1004±5±6±6±730.5-72422566.514.52047.562.58.0 0/-0.03A prueba de golpes, sonda (X-1)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.1~5Escala continua2Contraportada plana±0-100-1004±5±6±6±730.5-72412566.514.5-47.562.58.0 0/-0.03Con liberación de elevación del husillo (con RE-2), cubierta posterior plana, a prueba de golpes, sonda (X-1)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.1~5Balanza2Diámetro de superficie: pequeño tipo ø55.70-100-04±5±6±6±730.5-6042.61755.714.52057528.0 0/-0.03Diámetro de superficie: pequeño tipo ø55.7, a prueba de golpes, sonda (X-1)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.1~5Balanza5A prueba de choques0-100-05±6±7±8±1041-7352256617204.5762.58.0 0/-0.03A prueba de golpes, sonda (X-1)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.1~5Balanza5Diámetro de superficie: pequeño tipo ø570-100-05±6±7±8±1041-6244.517571719.54.56.5528.0 0/-0.03Diámetro de superficie: pequeño tipo ø57, a prueba de golpes, sonda (X-1)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Tipo estándar Método de visualización Marcar Visualización mínima del intervalo de escala(mm) 0.001
Función impermeable Disponible Fuerza de medición (igual o menor que)(N) 1.5 Características El tipo más común de indicador de cuadrante de carrera larga con un intervalo de escala de 0.001 mm. Seleccione de una amplia gama de dispositivos según el uso. Se logra una excelente capacidad de impermeabilidad al incorporar una junta tórica que evita que el agua y el aceite entren por espacios entre los marcos exterior e interior. El vástago usa acero templado SK para lograr un alto grado de durabilidad que puede soportar un uso severo. El mecanismo a prueba de golpes protege los engranajes del empuje rápido hacia arriba del eje. Todos los modelos están equipados con un sello de límite como característica estándar.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico