(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Indicador de cuadrante - soporte de comparador de cuadrante, tipo PH-3

Indicador de cuadrante - soporte de comparador de cuadrante, tipo PH-3
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se instala una placa endurecida con ranuras de alivio en la superficie superior de la base.
· El brazo se puede insertar y quitar, lo que permite la medición en cualquier posición en la superficie de la placa base.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MA102
MA103
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de medición
(mm)
Dimensiones del poste
(mm)
Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

120φ28XL2007
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

220φ28XL3007.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Dial Gauge Stand Método de visualización Marcar Longitud máxima de medición (selección de rango)(mm) 101~
Tipo de escala Escala continua Dimensiones de la superficie de la mesa(mm) L150XW115 Tamaño del brazo(mm) φ26XL170
Suplemento El indicador de cuadrante no está incluido.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico