(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Herramienta de tuerca

Herramienta de tuerca

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • MN10A-S
  • MN10A-L
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Chiflado
· Longitud total (mm): 279
· Peso (sol): 640
· Especificación: Rango de funcionamiento de la tuerca: Aluminio,③Acero inoxidable 304,Acero inoxidable

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MN10A-L
MN10A-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tuerca compatible Trusco Code Características
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M6、M8、M 10293-8901La herramienta manual puede sujetar tuercas de M6 a M10. Es conveniente para transportar y adecuado para herramientas equipadas regularmente, ya que es un tipo de kit.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M4、M5、M6293-8910La herramienta manual puede sujetar tuercas de M4 a M6. Es conveniente para transportar y adecuado para herramientas equipadas regularmente, ya que es un tipo de kit.

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Chiflado Longitud total(mm) 279 Peso(g) 640
Especificaciones Rango operativo de la tuerca: aluminio, acero, acero inoxidable

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico