(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Protector de seguridad de la máquina (montaje de accesorio directo)

Protector de seguridad de la máquina (montaje de accesorio directo)
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Otros productos relacionados
· Característica: Rodea de forma segura el área de trabajo para una operación segura. Su protector se puede abrir y cerrar, por lo que se pueden reemplazar o ajustar las herramientas de corte.
· Solicitud: Prevención de que el aceite de corte y las virutas se dispersen durante el mecanizado del torno.
· Especificación: Montado directamente en los orificios de montaje de la máquina herramienta.
· Material: Placa protectora (acrílico transparente)/brazo, parte fija (aluminio)/placa de fijación de protección (Hierro)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

B-123

Número de Parte
B-123
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Otros productos relacionados Diámetro Máximo de Chuck(mm) 250 Diámetro de la placa de protección(mm) 315
Ancho de guardia(mm) 155 Trusco Code 333-8568 Masa(g) 2100
Características Rodea con seguridad el área de trabajo para una operación segura. Su protector se puede abrir y cerrar, por lo que las herramientas de corte se pueden reemplazar o ajustar. Aplicación Prevención de corte de aceite y virutas se dispersen por mecanizado de torno. Especificaciones Montado directamente en los agujeros de montaje de la máquina herramienta.
Material Placa protectora (acrílico transparente) / brazo, pieza fija (aluminio) / placa de fijación de protección (hierro)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo B-123 de la serie Protector de seguridad de la máquina (montaje de accesorio directo).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico