(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bloque Cerapo【3 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Bloque Cerapo
  • Descuento por volumen

· Modelo: Piedra de amolar de caucho
· Longitud total L (mm): 80
· Ancho W (mm): 50
· Espesor T (mm): 10
· Cantidad/paquete (Libro): 3

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CP80
CP120
CP220
CPP46
CPP320
CPP500
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar El tamaño de grano
(#)
Color

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

80Azul

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

120Rosado

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

220Verde

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

46Gris

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

320Violeta

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

500Marrón

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Piedra de afilar de goma Longitud total L(mm) 80 Ancho W(mm) 50
Espesor T(mm) 10 Cantidad / paquete(Libro) 3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico