(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Hoja de arena

Hoja de arena
  • Descuento por volumen

· Modelo de hoja: Paño de pulido
· Método de uso: Rectificado manual
· Ancho (mm): 150
· Longitud (mm): 230
· Característica: Sin obstrucción de la malla. Perfecto para una amplia gama de usos como pulir metal y madera.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SS-80
SS-1000
SS-120
SS-240
SS-400
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Detalles del tamaño de partícula Código JAN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80Áspero (80)4906702103048
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1000Fina (1,000)4906702103055
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

120Rugosidad (120)4906702103024
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

240Arena mediana (240)4906702103017
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

400Fino (400)4906702103031

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de hoja Tela abrasiva Uso Pulido a mano Ancho(mm) 150
Longitud(mm) 230 Características Sin obstrucción de la malla. Perfecto para una amplia gama de usos, como pulir metal y madera. Aplicación Para eliminar el óxido, eliminar las rebabas de la madera, raspar antes del recubrimiento, desenfoque de rasguños, procesamiento fino de acero inoxidable, eliminación de suciedad en superficies de concreto y eliminación de manchas y chamuscado en sartenes y sartenes

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico