(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Super disco H

Super disco H
  • Descuento por volumen

· Modelo: Papel de lija
· Diámetro mayor (mm): 100
· Tamaño del diámetro interior (mm): 15
· Velocidad de rotación máxima (rpm): 12000
· Material adecuado: Hierro/latón/aluminio/acero inoxidable/FRP/material de madera/hormigón/material de piedra

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SDC-80H
SDC-120H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Código JAN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

804906702104052
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1204906702104076

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Papel de lijadora Material de trabajo Acero inoxidable / Hierro fundido / Material de cobre / Aluminio / Material de piedra / Material de vidrio Diámetro exterior Dimensiones(mm) 100
Dimensión del diámetro interno(mm) 15 Velocidad rotacional máxima(rpm) 12000 Material adecuado Hierro / latón / aluminio / acero inoxidable / FRP / material de madera / hormigón / material de piedra
Características Mejoramos el disco convencional H, mejoramos la durabilidad e hicimos posible su uso con metales no ferrosos como el acero inoxidable y el aluminio. Se puede usar con una amoladora eléctrica disponible en el mercado. Aplicación Para la eliminación de óxido, pulido de tornillos, eliminación de película de recubrimiento vieja, pelado de cuero negro, pulido de FRP, raspado antes del recubrimiento, eliminación de juntas del motor, limpieza de piezas soldadas, procesamiento fino de acero inoxidable, eliminación de rebabas de metal, eliminación de suciedad en superficies de concreto y eliminación de otras manchas difíciles y sustancias extrañas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico