(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juegos de brocas - vástago cilíndrico, acero de alta calidad, varios juegos【10-100 piezas por paquete】

Juegos de brocas - vástago cilíndrico, acero de alta calidad, varios juegos
  • Descuento por volumen

· Tipo de material de herramienta: Acero de alta velocidad
· Modelo de enlace: enlace recto
· Tipo de revestimiento: Sin recubrimiento
· Operación de venta: Juego
•Estándar: JIS B4301

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EXD-10S
EXD-15S
EXD-21S
EXD-100RS
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Taladro de diámetro externo (mm) Establecer contenido Contenido (piezas)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5Taladro Masamune extra: 10 piezas10

15 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0Taladro Masamune extra: 15 piezas15

21 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0/10.5/11.0/11.5/12.0/12.5/13.0Taladro Masamune extra: 21 piezas21

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

Broca recta: de 1.0 mm a 1.9 mm con incremento de 0.1 mm / Extras Broca Masamune: de 2.0 mm a 10 mm con incremento de 0.1 mm, de 10.5 mm a 13 mm con incremento de 0.5 mm, 10.9, 11.9, 12.9Taladro recto: 10 piezas / Taladro Masamune extra: 90 piezas100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de material de herramienta HSS Tipo de caña Mango recto
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Con / sin orificio de aceite NA
Operación de ventas Juego Estándar JIS B4301

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico